17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

E‐FORCE マイクログラインダ用電源コード(100V用)

通常単価(税別)
1,650
税込単価
1,815
通常出荷日:1日目

【特長】・電源コードはコントローラに接続して使用します。・電源コード(100V用)は日本向けですが、コ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 全長 (mm)
    2000
  • 定格
    7A-125V
  • JANコード
    4580013290330
  • 質量(g)
    180
  • トラスココード
    114-5722

型番:

DAC10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DAC10の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
全長(mm)
2000
定格
7A-125V
JANコード
4580013290330
質量(g)
180
トラスココード
114-5722

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DAC10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,650
( 1,815 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電源コードはコントローラに接続して使用します。
・電源コード(100V用)は日本向けですが、コントローラがワールドワイド対応のため、別売の電源コードをご準備いただければアメリカ・欧州でも使用可能です。
・別売の電源コードは120V用/230V用を準備しています。
【用途】
・精密電動マイクログラインダE-FORCE用電源コード。
・コントローラに接続して使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E‐FORCE マイクログラインダ用電源コード(100V用)の型番DAC10のページです。 型番DAC10に関する仕様情報を記載しております。
E‐FORCE マイクログラインダ用電源コード(100V用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
E‐FORCE マイクログラインダ用電源コード(100V用)
E‐FORCE マイクログラインダ用ハンドピースホルダー
マイクログラインダ用アタッチメント(アングル60)
E-FORCE パワーベルトサンダー
エレクターE-max用延長直線コード 3m
精密電動マイクログラインダ用アタッチメント
メーカーE-FORCEE-FORCEE-FORCEE-FORCEナカニシE-FORCE
通常価格1,6502,28841,80037,6317,00026,289 -
通常出荷日1日目1日目4日目5日目19日目3日目〜
商品タイプ関連品関連品--関連品関連品
全長(mm)2000125-3533000-
定格7A-125V-----
JANコード4580013290330458001329040845800132909654580013290811--
質量(g)1807894.0001400.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト