17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラチェット式モンキーレンチ(ユニバーサルデザイン)

ラチェット式モンキーレンチ(ユニバーサルデザイン)

通常単価(税別)
4,0385,232特別価格
税込単価
4,4425,755特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・先端に色付けすることで、作業時に見やすくなりました・一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反...

詳細を確認
  • 材質2
    グリップ:TPR樹脂
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TRMW-200-U/TRMW-250-U

ラチェット式モンキーレンチ(ユニバーサルデザイン) 図面

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

先端厚さ(mm)

材質1

材質

RoHS?最小発注数量
28.6
207
267
4989999326390
488-9720
-
クロムバナジウム鋼
本体:クロムバナジウム鋼、グリップ:TPR樹脂
10
1個
35
260
450
4989999893182
115-4084
9.7
本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,0383,383
( 3,721 )
1日目
5,2324,383
( 4,821 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端に色付けすることで、作業時に見やすくなりました
・一度ナットを合わせたら、手首のひねり・反復だけで連続作業ができる画期的なフリーラチェット機構を採用しました
・ラチェット機構採用で作業率アップします
・コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです
・落下防止に便利なストラップ穴付です
【用途】
・ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適
・繰り返し作業の容易さを実感して下さい
【材質】
・本体:クロムバナジウム鋼(Cr-V)
・グリップ:TPR樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラチェット式モンキーレンチ(ユニバーサルデザイン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェット式モンキーレンチ(ユニバーサルデザイン)
モンキーレンチ 目盛付
ワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)
ワイドモンキーレンチ
超ワイドワイドモンキーレンチ(ショートタイプ)
ウルトラワイドモンキーレンチ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,038-6,938 -1,750 -1,731 -4,322 -3,341 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
材質2グリップ:TPR樹脂表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:クロムメッキ下あご:クロムバナジウム鋼●ウォーム:中炭素鋼●ピン:クロムモリブデン鋼
よく一緒に購入される商品

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト