17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

KLEIN 強力型ペンチ J20008

KLEIN 強力型ペンチ

通常単価(税別)
14,36312,671
税込単価
15,79913,938
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。・ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイ...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    225
  • 鉄線切断能力 (mm)
    2.5
  • グリップ種類
    コンフォート
  • JANコード
    0092644700019
  • トラスココード
    114-2868
  • 全長 (mm)
    223.8
  • 重量 (g)
    422
  • 本体材質
    特殊鋼

型番:

J20008
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

J20008の仕様・寸法情報

呼び寸法
225
鉄線切断能力(mm)
2.5
グリップ種類
コンフォート
JANコード
0092644700019
トラスココード
114-2868
全長(mm)
223.8
重量(g)
422
本体材質
特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
J20008
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,36312,671
( 13,938 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏芯デザインのため軽い力でご使用いただけます。
・ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤの切断にご利用いただけます。
・耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
・刃先が網目状に加工されているため、しっかりと掴むことができます。
・独特のハンドル弾性により、ワイヤ切断時の「跳ね返り」を吸収します。
・特許取得のJourneyman[[TM上]]ハンドルを採用しており、ツールの強度と耐久性を損なうことなく優れたグリップ力を実現しています。
【材質】
・特殊鋼
・グリップ:コンフォート

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KLEIN 強力型ペンチの型番J20008のページです。 型番J20008に関する仕様情報を記載しております。
KLEIN 強力型ペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KLEIN 強力型ペンチ
ペンチセット3種
(メリー印)強力ペンチ
架線工事用強力ペンチ
FIT(F型) ペンチ バネ付
ミニチュア強力ペンチ P-33
メーカーKLEIN TOOLSボッシュ室本鉄工クニペックスツノダホーザン
通常価格14,3638,9455,580 -11,996 -2,0542,740
通常出荷日1日目2日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目2日目
呼び寸法225ペンチ:180、ラジオペンチ:200、ニッパー:160--125110
鉄線切断能力(mm)2.52.3--1-
グリップ種類コンフォートソフトグリップポリ塩化ビニールコンフォート-エストラマーグリップ
JANコード0092644700019-----
トラスココード114-2868-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スタンダードペンチ・強力ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト