ツール用品技術窓口

マグネティックフィンガー

  • サイズ
    フリー
  • JANコード
    4972444017608
  • 質量(g)
    9
  • トラスココード
    100-6368
  • 材質1
    ポリエステル
  • 材質2
    ナイロン
  • 材質3
    ポリウレタン
  • 材質4
    磁石
  • マグネット径(mm)
    9.5
  • 全長(mm)
    90

ご注意

  • ペースメーカーなどの医療機器、携帯電話、磁気カード、磁気メディアなどの磁気の影響を受けやすい物には近づけないで下さい。

型番:

NO1760
解除
    数量:

    NO1760の仕様・寸法情報

    サイズ
    フリー
    JANコード
    4972444017608
    質量(g)
    9
    トラスココード
    100-6368
    材質1
    ポリエステル
    材質2
    ナイロン
    材質3
    ポリウレタン
    材質4
    磁石
    マグネット径(mm)
    9.5
    全長(mm)
    90

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NO1760
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,749
    ( 1,924 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マグネティックフィンガーをはめると、強力な磁石で鉄製のボルト・ナット・釘などのパーツを指先に吸着させたまま作業ができます
    ・パーツの落下を防ぐだけでなく、狭い箇所や手が届きにくい箇所での作業性が格段に向上します
    ・狭い隙間に落としてしまったパーツを拾い上げる時にも最適です
    【用途】
    ・機械・自動車・船舶整備、建築、日曜大工などの作業時における鉄製パーツの保持およびピックアップ
    【材質】
    ・ポリエステル
    ・ナイロン
    ・ポリウレタン
    ・磁石

    ご注意

    • ペースメーカーなどの医療機器、携帯電話、磁気カード、磁気メディアなどの磁気の影響を受けやすい物には近づけないで下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マグネティックフィンガーの型番NO1760のページです。 型番NO1760に関する仕様情報を記載しております。
    マグネティックフィンガーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マグネティックフィンガー
    AP マグネットピックアップツール スリム
    ピックアップツール GTP
    HAZET 3本爪式ピックアップツール
    マグネット付伸縮式ピックアップツール GTMG
    LED マグネットバー
    メーカー呉工業アストロプロダクツ(ワールドツール)ウィザ(旧:グレートツール)HAZETウィザ(旧:グレートツール)SK-11
    通常価格1,7492,8561,208 -12,9611,477 -3,716
    通常出荷日1日目1日目2日目〜9日目在庫品1日目在庫品1日目
    サイズフリー-----
    JANコード4972444017608-----
    質量(g)9-----
    トラスココード100-6368-----
    材質1ポリエステル-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マグネットハンドカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト