ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ネプロス ラチェットハンドルヘッドリペアキット

ネプロス ラチェットハンドルヘッドリペアキット NBR290-K
通常単価(税別)
4,785
税込単価
5,264
通常出荷日:1日目

【特長】・ネプロスラチェットハンドル(90枚ギア用)のリペアキットです。【用途】・ネプロス・汎用工具【...

詳細を確認

型番:

NBR290-K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NBR290-Kの仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
単品・セット区分
セット品 関連部品
JANコード
4989433169279
トラスココード
113-0614
歯数(枚)
90
適合機種
NBR290シリーズ
質量(g)
25
材質1
特殊鋼

型番リスト

表示件数
型番
NBR290-K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,785
( 5,264 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ネプロスラチェットハンドル(90枚ギア用)のリペアキットです。
【用途】
・ネプロス・汎用工具
【材質】
・特殊鋼
【セット内容】
・ドライブギア
・クロウ
・スチールボール
・ピン
・チェンジャー●チェンジャースプリング●スプリング●レバー●レバー用ねじ●フタ各1●サラ小ねじ×2

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネプロス ラチェットハンドルヘッドリペアキットの型番NBR290-Kのページです。 型番NBR290-Kに関する仕様情報を記載しております。
ネプロス ラチェットハンドルヘッドリペアキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネプロス ラチェットハンドルヘッドリペアキット
9.5sq.コンパクトラチェットハンドルヘッドリペアキット
9.5sq.コンパクトラチェットリペアキット(トルクスレンチツキ)
コンパクトラチェットハンドル NBRC390S/L
ヘキサゴンビットセット
9.5sq.ラチェットハンドル
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
通常価格4,7855,3716,62613,33218,20016,300
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
用途手作業用--手作業用--
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.35--凸9.5--
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/4--3/8--
単品・セット区分セット品 関連部品--単品 ハンドル--
JANコード498943316927949894336139634989433963402498943361417549894331744334989433616308

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト