ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

コンパクトラチェットハンドル NBRC390S/L

通常単価(税別)
13,332
税込単価
14,665
通常出荷日:1日目

【特長】・小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°で、狭い場所での作業に活躍...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

NBRC390L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NBRC390Lの仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
凸9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
全長(L寸法)(mm)
175
単品・セット区分
単品 ハンドル
JANコード
4989433614175
トラスココード
113-5332
歯数(枚)
90
質量(g)
150
材質1
特殊工具鋼

型番リスト

表示件数
型番
NBRC390L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,332
( 14,665 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°で、狭い場所での作業に活躍します
・滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります
・ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました
・プッシュボタンを押さない限り不用意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構を採用しています
・機能を、人間工学や力学などの観点から徹底的に追求した形状です
【材質】
・特殊工具鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトラチェットハンドル NBRC390S/Lの型番NBRC390Lのページです。 型番NBRC390Lに関する仕様情報を記載しております。
コンパクトラチェットハンドル NBRC390S/Lのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
車の整備
5
満足度:5.0
握る部分が細くコンパクトなので、工具箱に収まり持ち運びにも便利です。こちらはネプロスの型式NBRではなく、NBRC(コン...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトラチェットハンドル NBRC390S/L
9.5sq.ラチェットハンドル
ネプロス ラチェットハンドルヘッドリペアキット
クイックスピンナアダプター
ディープソケットセット(ホルダ付)
ヘキサゴンビットセット
メーカーNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROSNEPROS
通常価格13,33216,3004,7853,05328,76018,200
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
用途手作業用-手作業用---
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)凸9.5-6.35---
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/8-1/4---
全長(L寸法)(mm)175-----
単品・セット区分単品 ハンドル-セット品 関連部品---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト