17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

IREGA モンキーレンチ 114-462mm 99-F 99-18F

IREGA モンキーレンチ 114-462mm 99-F

通常単価(税別)
7,752
税込単価
8,527
通常出荷日:5日目

【特長】・口開き調整逆回しです。・メモリ付です。・ヨーロッパ産の鋼を使用し自社工場で一貫生産品です。【...

詳細を確認
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    表面処理:リン酸仕上

型番:

99-18F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番最大口開き全長JANコード質量(g)
99-10F29mm257mm8410295071104410.000
99-12F34mm310mm8410295071128690.000
99-15F43.12mm386mm84102950711591240.000
99-18F53mm462mm84102950711802040.000
99-4F13mm114mm841029507104352.000
99-6F19.2mm160mm8410295071067130.000
99-8F24.05mm206mm8410295071081250.000

99-18Fの仕様・寸法情報

最大口開き(mm)
53
全長(mm)
462
質量(g)
2040.000
JANコード
8410295071180
トラスココード
114-6895
材質1
クロムバナジウム鋼
材質2
表面処理:リン酸仕上
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
99-18F

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
53
462
2040.000
8410295071180
114-6895
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,752
( 8,527 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・口開き調整逆回しです。
・メモリ付です。
・ヨーロッパ産の鋼を使用し自社工場で一貫生産品です。
【材質】
・クロムバナジウム鋼
・表面処理:リン酸仕上

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

IREGA モンキーレンチ 114-462mm 99-Fの型番99-18Fのページです。 型番99-18Fに関する仕様情報を記載しております。
IREGA モンキーレンチ 114-462mm 99-Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IREGA モンキーレンチ 114-462mm 99-F
IREGA モンキーレンチ92薄型
IREGA モンキーレンチ 257mm 77-10
IREGA "薄口エルゴモンキーレンチ"
軽量モンキーレンチ 92LW
375mm/43mm モンキーレンチ
メーカーIREGAIREGAIREGAIREGAIREGAエスコ
通常価格7,7524,339 -4,3116,6715,150 -10,684
通常出荷日5日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼合金鋼クロムバナジウム鋼合金鋼-
材質2表面処理:リン酸仕上-表面処理:クロムメッキ表面処理:リン酸仕上--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト