17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

IREGA モンキーレンチ92薄型

通常単価(税別)
4,3395,283特別価格
税込単価
4,7735,811特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ヨーロッパ産の鋼を使用し自社工場で一貫生産品です。・目盛付です。・薄口タイプです。(ジョー厚...

詳細を確認
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 先端厚さ(mm)

  • グリップ有無

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

口開幅

(mm)

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

材質2

先端厚さ(mm)

グリップ有無

最小発注数量
-
13
114
50
8410295826377
114-6881
表面処理:クロムメッキ
-
-
-
1個
24
24
161
125
8410295826407
114-6908
表面処理:リン酸仕上
ブラック
2.5
1個
13
13
114
50
8410295826391
114-6909
表面処理:リン酸仕上
ブラック
2.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,3393,506
( 3,857 )
4日目
5,2833,739
( 4,113 )
1日目
4,723
( 5,195 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヨーロッパ産の鋼を使用し自社工場で一貫生産品です。
・目盛付です。
・薄口タイプです。(ジョー厚さ:2.5mm)
【材質】
・クロムバナジウム鋼
・表面処理:クロムメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IREGA モンキーレンチ92薄型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IREGA モンキーレンチ92薄型
IREGA "薄口エルゴモンキーレンチ"
IREGA モンキーレンチ 257mm 77-10
IREGA モンキーレンチ 114-462mm 99-F
軽量モンキーレンチ 92LW
モンキーレンチ 薄型
メーカーIREGAIREGAIREGAIREGAIREGAMCCコーポレーション
通常価格4,339-6,6714,3117,7525,150 -2,949 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目5日目1日目1日目
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼合金鋼クロムバナジウム鋼合金鋼-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト