17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

IREGA モンキーレンチ 257mm 77-10

通常単価(税別)
4,3113,874
税込単価
4,7424,261
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ヨーロッパ産の高品質な合金鋼を使用しており剛性が高く耐久性に優れています。・ニッケルクロムコ...

詳細を確認
  • 最大口開き (mm)
    29
  • 全長 (mm)
    257
  • 質量 (g)
    370
  • JANコード
    8410295001101
  • トラスココード
    114-6829
  • 材質1
    合金鋼
  • 材質2
    表面処理:クロムメッキ

型番:

77-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

77-10の仕様・寸法情報

最大口開き(mm)
29
全長(mm)
257
質量(g)
370
JANコード
8410295001101
トラスココード
114-6829
材質1
合金鋼
材質2
表面処理:クロムメッキ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
77-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,3113,874
( 4,261 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヨーロッパ産の高品質な合金鋼を使用しており剛性が高く耐久性に優れています。
・ニッケルクロムコーティングにより優れた防錆性能を有しています。
【材質】
・合金鋼
・表面処理:クロムメッキ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

IREGA モンキーレンチ 257mm 77-10の型番77-10のページです。 型番77-10に関する仕様情報を記載しております。
IREGA モンキーレンチ 257mm 77-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
IREGA モンキーレンチ 257mm 77-10
IREGA モンキーレンチ92薄型
IREGA モンキーレンチ 114-462mm 99-F
IREGA "薄口エルゴモンキーレンチ"
軽量モンキーレンチ 92LW
375mm/43mm モンキーレンチ
メーカーIREGAIREGAIREGAIREGAIREGAエスコ
通常価格4,3114,339 -7,7526,6715,150 -10,684
通常出荷日1日目1日目〜5日目1日目1日目1日目
最大口開き(mm)29--39--
全長(mm)257--216--
質量(g)370--330--
JANコード8410295001101--8410295305124--
トラスココード114-6829--114-6861--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト