17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

タイヤゲージ

通常単価(税別)
19,18821,115特別価格
税込単価
21,10723,227特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・タイヤの空気圧測定に適しています。・光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。・測定型の普及版...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • 高さ(mm)
    42
  • 幅(mm)
    110
  • 材質1
    真鍮
  • 材質2
    ラバー
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

最小目盛(kPa)

測定範囲(kPa)

摘要

質量(g)

最小発注数量
555
4580112530276
125-6251
10
30~600
二輪車用
390
1個
703
4580112530245
125-6252
20
60~1200
小型・中型トラック用
430
1個
816
4580112530252
125-6253
20
60~1200
大型バス・トラック用
520
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,11519,890
( 21,879 )
1日目
19,188
( 21,107 )
4日目
20,317
( 22,349 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイヤの空気圧測定に適しています。
・光る蓄光目盛(PAT)を採用しています。
・測定型の普及版です。
【用途】
・タイヤの空気圧の測定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイヤゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイヤゲージ
600kPa タイヤゲージ&チャック(乗用車・バン用)
タイヤレバー
タイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用)
タイヤレバー 400MM
インパクト用タイヤソケット 8A-T
メーカー八興エスコPBスイスツールズトラスコ中山シグネットTONE
通常価格19,188-38,0924,3207,8872,5874,105 -
通常出荷日1日目〜2日目1日目4日目2日目在庫品1日目〜
商品タイプタイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連タイヤ関連
高さ(mm)42-----
幅(mm)110-----
材質1真鍮-----
材質2ラバー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト