17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
ミスミ
単能形トルクレンチ
TONE
ツールセット TSST430
TONE
レザーマン マルチツール“ウェーブプラスブラック” WAVPBK-N

レザーマン マルチツール“ウェーブプラスブラック”

通常単価(税別)
20,000
税込単価
22,000
通常出荷日:1日目

【特長】・レザーマンの代表モデルで、累計販売数が最も多いハイスペックモデルです。黒酸化被膜処理です。・...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    100
  • JANコード
    4571384851794
  • トラスココード
    116-3997
  • 重量(g)
    241
  • 材質1
    ステンレススチール

型番:

WAVPBK-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WAVPBK-Nの仕様・寸法情報

全長(mm)
100
JANコード
4571384851794
トラスココード
116-3997
重量(g)
241
材質1
ステンレススチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WAVPBK-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,000
( 22,000 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・レザーマンの代表モデルで、累計販売数が最も多いハイスペックモデルです。黒酸化被膜処理です。
・プライヤーのワイヤーカッターが高硬度で取替式にグレードアップしました。
・18の主要機能を装備し、各機能の精度が高く設計されています。
・全パーツにロック機能付きで安全性にも優れています。
・LTJマーク付で25年保証です。
【用途】
・業務用携帯工具、アウトドア、バイク、ホビー、DIYに。
【材質】
・ステンレススチール

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レザーマン マルチツール“ウェーブプラスブラック”の型番WAVPBK-Nのページです。 型番WAVPBK-Nに関する仕様情報を記載しております。
レザーマン マルチツール“ウェーブプラスブラック”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レザーマン マルチツール“ウェーブプラスブラック”
レザーマン マルチツール“チャージプラスTTi”
カップリングツール
2本組クリップツールセット(アングル)EA604CA-30
No.970 メガドラクリップリムーバー CRX120
3本組ボールジョイントロックナットレンチEA501AE-10
メーカーレザーマンレザーマン室本鉄工エスコベッセルエスコ
通常価格20,00032,8639,2726,3501,29010,828
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
全長(mm)100100190195 / 175230400 / 129 / 131
JANコード45713848517944571384851763----
トラスココード116-3997116-4003----
重量(g)241252----
材質1ステンレススチール本体:ステンレススチール、ハンドル:チタン----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト