17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用)

通常単価(税別)
12,037
税込単価
13,241
通常出荷日:1日目

38mm2の圧着が手動でOK!【特長】・屋内配線用電線接続工具JIS C 9711適合品です・安全、確...

詳細を確認

型番:

MH38
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MH38の仕様・寸法情報

工具種類
圧着工具・圧接工具
適合端子
裸圧着端子
全長(mm)
334
適応サイズ
電線:6.64~42.42mm2、圧着端子:8、14、22、38mm2
JANコード
4992456001297
質量(g)
686
トラスココード
115-2536
材質1
本体:スチール
材質2
グリップ:エラストマー樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MH38
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,037
( 13,241 )
1日目

詳細情報

基本情報

38mm2の圧着が手動でOK!
【特長】
・屋内配線用電線接続工具JIS C 9711適合品です
・安全、確実の品質で圧着作業ができます
・耐久性、連続試験回数3万5千回合格です
・適正な圧着ができるまでダイスが開かない成形確認機構を内蔵しています
・手のひらサイズのミニタイプです
・圧着マークがくっきり鮮明です
・端子の仮押えができるのできれいに確実に圧着が可能
【用途】
・裸圧着端子、スリーブに圧着に
【材質】
・本体:スチール
・グリップ:エラストマー樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用)の型番MH38のページです。 型番MH38に関する仕様情報を記載しております。
圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
太い配線のかしめに
5
満足度:5.0
10sq超えだしても使いやすく、さほど力を入れなくてもしっかり 圧着できるいいペンチです。 リングスリーブ、裸端子ともに...もっと読む
0人が参考にしています。
メンテナンス作業
5
満足度:5.0
22sqの圧着をしたかったので購入。作りがしっかりとしていて長く使用できそう。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着工具(裸圧着端子・スリーブ用)
圧着工具 手動油圧式圧着工具
入線工具 スネークライン
入線工具"スネークラインS"
F1ライン スリムタイプ
プロメイト “ジョイントライン” 5本組
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルマーベルマーベル
通常価格12,03789,67310,27910,7024,2529,703
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目1日目
工具種類圧着工具・圧接工具----その他関連用品
適合端子裸圧着端子-----
全長(mm)334-50000グリーン×10000、オレンジ×30000-1500
適応サイズ電線:6.64~42.42mm2、圧着端子:8、14、22、38mm2-----
JANコード499245600129749924562062414992456003574499245600358149924563285474992456101638
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト