17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リューター 機械装着用h4スピンドル EL‐64用旋盤用ホルダー

通常単価(税別)
62,403
税込単価
68,643
通常出荷日:4日目

【特長】・EL-64機種用旋盤ホルダーです。・ホルダーガイドを付け替えることで、芯高が変えられます。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    パーツ
  • 商品タイプ詳細
    ホルダー
  • 外径(mm)
    Φ94
  • 全長(mm)
    90
  • JANコード
    4580052411017
  • トラスココード
    124-7063
  • 質量(g)
    1500.0
  • 適合機種
    ELM-64、ELM-64Y、ELM-64YC

型番:

HAL70
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HAL70の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
商品タイプ詳細
ホルダー
外径(mm)
Φ94
全長(mm)
90
JANコード
4580052411017
トラスココード
124-7063
質量(g)
1500.0
適合機種
ELM-64、ELM-64Y、ELM-64YC

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
HAL70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,403
( 68,643 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EL-64機種用旋盤ホルダーです。
・ホルダーガイドを付け替えることで、芯高が変えられます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 機械装着用h4スピンドル EL‐64用旋盤用ホルダーの型番HAL70のページです。 型番HAL70に関する仕様情報を記載しております。
リューター 機械装着用h4スピンドル EL‐64用旋盤用ホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リューター 機械装着用h4スピンドル EL‐64用旋盤用ホルダー
リューター 精密ハンドグラインダー“リューターL‐4TP”
リューター ミニペンタイプ EP120用 モータユニット
リューター ゴールドⅡ型 EMG22用 モータユニット
リューター ミニエイト パワーユニット
リューター オールマイティリューター AM3
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作
通常価格62,4038,57752,14054,29457,594387,992
通常出荷日4日目6日目4日目4日目6日目4日目
商品タイプパーツ-----
商品タイプ詳細ホルダー-----
外径(mm)Φ94-----
全長(mm)90-----
JANコード4580052411017-----

スピンドルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト