17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リューター 機械装着用h4スピンドル “EL-64”

通常単価(税別)
256,215
税込単価
281,837
通常出荷日:19日目

【特長】・コンパクト高出力モーターです。・コントローラーは、単独で使用できるパワーサプライ仕様と機械組...

詳細を確認
  • 無負荷回転数 (min-1)
    5000~24000
  • 全長 (mm)
    207.2
  • 外径 (mm)
    70
  • 最大トルク(N・m)
    0.44
  • JANコード
    4580052410096
  • 質量(g)
    3700
  • トラスココード
    124-7060
  • 最大出力(W)
    520
  • 回転速度(min[[の-1乗]])
    5000~24000

型番:

ELM-64
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ELM-64の仕様・寸法情報

無負荷回転数(min-1)
5000~24000
全長(mm)
207.2
外径(mm)
70
最大トルク(N・m)
0.44
JANコード
4580052410096
質量(g)
3700
トラスココード
124-7060
最大出力(W)
520
回転速度(min[[の-1乗]])
5000~24000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
ELM-64
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
256,215
( 281,837 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト高出力モーターです。
・コントローラーは、単独で使用できるパワーサプライ仕様と機械組込用の電源ユニットタイプがあります。
・電源三相200V仕様です。
・EL-64 3機種の中で、一番良く使用頂いている機種です。
【用途】
・バリ取りなどの専用機、ロボットに組み込んでの使用、旋盤の刃物台に取り付け、内径研磨作業にも。(オプション旋盤ホルダー有)。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 機械装着用h4スピンドル “EL-64”の型番ELM-64のページです。 型番ELM-64に関する仕様情報を記載しております。
リューター 機械装着用h4スピンドル “EL-64”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リューター 機械装着用h4スピンドル “EL-64”
リューター ミニペンタイプ EP120用 モータユニット
リューター ゴールドⅡ型 EMG22用 モータユニット
ミニコングRX用ハンドピース
マキシマネオ・スリムセット
ミニグラインダ GD0603
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作柳瀬アルゴファイルジャパンマキタ
通常価格256,21554,34254,29456,03166,81816,541
通常出荷日19日目4日目4日目4日目1日目3日目
無負荷回転数(min-1)5000~240004000~350004000~38000500004000028,000
全長(mm)207.2140.2(本体)151.7(本体)160151289
外径(mm)7027.828.3272665
最大トルク(N・m)0.442.643.33---
JANコード4580052410096-----

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト