17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リューター 機械装着用h4スピンドル“HS-3300”

通常単価(税別)
614,917
税込単価
676,409
通常出荷日:19日目

【特長】・主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。・振動が少なく、高精度な加工が...

詳細を確認
  • 無負荷回転数 (min-1)
    2500~23000
  • 全長 (mm)
    231
  • 外径 (mm)
    132
  • 最大トルク(N・m)
    1.1
  • JANコード
    4580052410270
  • 質量(g)
    10700
  • トラスココード
    124-8542
  • 最大出力(W)
    900
  • 回転速度(min[[の-1乗]])
    2500~23000

型番:

HSM-3300
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSM-3300の仕様・寸法情報

無負荷回転数(min-1)
2500~23000
全長(mm)
231
外径(mm)
132
最大トルク(N・m)
1.1
JANコード
4580052410270
質量(g)
10700
トラスココード
124-8542
最大出力(W)
900
回転速度(min[[の-1乗]])
2500~23000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
HSM-3300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614,917
( 676,409 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。
・振動が少なく、高精度な加工ができます。
・他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用できます。
・HSM-2550より剛性、トルク、把握径が大きいタイプです。
・ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工ができます。
・電源三相200V仕様です。
・フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。
【用途】
・フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。
・旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。
【セット内容】
・コレットチャック4mm1個、コレットチャック6mm1個、コレットチャック10mm1個、ロックナット1個、フックスパナ1本、片口スパナ24mm1本、取扱説明書1部

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リューター 機械装着用h4スピンドル“HS-3300”の型番HSM-3300のページです。 型番HSM-3300に関する仕様情報を記載しております。
リューター 機械装着用h4スピンドル“HS-3300”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リューター 機械装着用h4スピンドル“HS-3300”
リューター ミニペンタイプ EP120用 モータユニット
リューター ゴールドⅡ型 EMG22用 モータユニット
スターP30ハンドピース
マキシマ80トルクハンドピース
マキシマ80 スリムハンドピース
メーカー日本精密機械工作日本精密機械工作日本精密機械工作アルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパンアルゴファイルジャパン
通常価格614,91754,34254,29428,02829,45323,229 -
通常出荷日19日目4日目4日目1日目1日目5日目〜
無負荷回転数(min-1)2500~230004000~350004000~3800033000350000~40000
全長(mm)231140.2(本体)151.7(本体)143150145
外径(mm)13227.828.3252626
最大トルク(N・m)1.12.643.33---
JANコード4580052410270-----

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト