ツール用品技術窓口

MAX 18V充電静音ドライバー本体のみ PJ-SD102

MAX 18V充電静音ドライバー本体のみ

通常単価(税別)
45,564
税込単価
50,120
通常出荷日:1日目

【特長】・ブラシレスDCモータ採用です。・強靭な耐環境性能「MAX IEGS」です。・静音性と締めやす...

詳細を確認
  • 販売セット内容
    本体のみ
  • 最大トルク (N・m)
    約33
  • 質量 (g)
    900
  • 充電時間
    約65分
  • JANコード
    4902870815226
  • トラスココード
    114-5089
  • 最大締付トルク(N・m)
    約33
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
    0~2800
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱
    0~700
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])中
    0~2000
  • 最大締付トルク(N・m)強
    約33
  • 最大締付トルク(N・m)弱
    約6
  • 締め付け能力
    小ねじM4~M8、ユーススレッドねじ22~120mm、普通ボルトM5~M10、金物ねじ30~75mm
  • 付属品
    ビット((+)2×65)×1本、フック

ご注意

  • 電池パック・充電器・ケースは別売です。

型番:

PJ-SD102
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番最大トルク質量販売セット内容
PJ-SD102約33N・m900.0g本体のみ

PJ-SD102の仕様・寸法情報

販売セット内容
本体のみ
最大トルク(N・m)
約33
質量(g)
900
充電時間
約65分
JANコード
4902870815226
トラスココード
114-5089
最大締付トルク(N・m)
約33
無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
0~2800
無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱
0~700
無負荷回転数(min[[の-1乗]])中
0~2000
最大締付トルク(N・m)強
約33
最大締付トルク(N・m)弱
約6
締め付け能力
小ねじM4~M8、ユーススレッドねじ22~120mm、普通ボルトM5~M10、金物ねじ30~75mm
付属品
ビット((+)2×65)×1本、フック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PJ-SD102
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,564
( 50,120 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシレスDCモータ採用です。
・強靭な耐環境性能「MAX IEGS」です。
・静音性と締めやすさ両立の静音インパクトドライバです。
【用途】
・各種ネジ締め作業。

ご注意

  • 電池パック・充電器・ケースは別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MAX 18V充電静音ドライバー本体のみの型番PJ-SD102のページです。 型番PJ-SD102に関する仕様情報を記載しております。
MAX 18V充電静音ドライバー本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAX 18V充電静音ドライバー本体のみ
MAX 充電静音ドライバー(18V)
EXENA 充電インパクトドライバー 本体のみ
ミルウォーキー 充電インパクトドライバー(12V)本体のみ サイレントタイプ
充電スティックインパクトドライバー 7.2V 本体のみ
[充電式]インパクトドライバー(本体のみ)EA813PE-16
メーカーマックス(文具)マックス(文具)Panasonicミルウォーキー(MILWAUKEE)Panasonicエスコ
通常価格45,56483,45827,771 -28,22424,52125,330
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
販売セット内容本体のみ本体・他本体のみ本体のみ本体のみ本体のみ
最大トルク(N・m)約33約33155502525
質量(g)9001500800900420550
充電時間約65分約65分----
----

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト