17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MAX 充電静音ドライバー(18V) PJ-SD102-B2C-1850A

MAX 充電静音ドライバー(18V)

通常単価(税別)
83,45879,936
税込単価
91,80487,930
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ブラシレスDCモータ採用です。・強靭な耐環境性能「MAX IEGS」です。・静音性と締めやす...

詳細を確認
  • 販売セット内容
    本体・他
  • 最大トルク (N・m)
    約33
  • 充電式
  • 質量 (g)
    1500
  • 充電時間
    約65分
  • JANコード
    4902870815240
  • トラスココード
    114-5090
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
    0~2800
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱
    0~700
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])中
    0~2000
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    0~3400
  • 締め付け能力
    小ねじM4~M8、ユーススレッドねじ22~120mm、普通ボルトM5~M10、金物ねじ30~75mm
  • セット内容
    電池パック(JP-L91850A)2個、充電器(JC-925A)、ビット((+)2×65)×1本、フック、キャリングケース

型番:

PJ-SD102-B2C-1850A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番最大トルク質量充電式販売セット内容
PJ-SD102-B2C-1850A約33N・m1500g本体・他

PJ-SD102-B2C-1850Aの仕様・寸法情報

販売セット内容
本体・他
最大トルク(N・m)
約33
充電式
質量(g)
1500
充電時間
約65分
JANコード
4902870815240
トラスココード
114-5090
無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
0~2800
無負荷回転数(min[[の-1乗]])弱
0~700
無負荷回転数(min[[の-1乗]])中
0~2000
打撃数(min[[の-1乗]])
0~3400
締め付け能力
小ねじM4~M8、ユーススレッドねじ22~120mm、普通ボルトM5~M10、金物ねじ30~75mm
セット内容
電池パック(JP-L91850A)2個、充電器(JC-925A)、ビット((+)2×65)×1本、フック、キャリングケース

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PJ-SD102-B2C-1850A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,45879,936
( 87,930 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシレスDCモータ採用です。
・強靭な耐環境性能「MAX IEGS」です。
・静音性と締めやすさ両立の静音インパクトドライバです。
【用途】
・各種ネジ締め作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MAX 充電静音ドライバー(18V)の型番PJ-SD102-B2C-1850Aのページです。 型番PJ-SD102-B2C-1850Aに関する仕様情報を記載しております。
MAX 充電静音ドライバー(18V)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAX 充電静音ドライバー(18V)
MAX 18V充電静音ドライバー本体のみ
EXENA 充電インパクトドライバー 本体のみ
DC10.8V コーナーインパクトドライバー(充電式)
インパクトドライバー(充電式) EA813DB-43
[充電式]インパクトドライバーセットEA813PA-41
メーカーマックス(文具)マックス(文具)Panasonicエスコエスコエスコ
通常価格83,45845,56427,771 -39,04053,10051,348
通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目2日目1日目
販売セット内容本体・他本体のみ本体のみ本体・他本体/ケース/バッテリー/充電器本体・他
最大トルク(N・m)約33約3315530170(1735kgf・cm)(M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用)約165
充電式-
質量(g)15009008001000(バッテリー含む)1200(充電池装着時)1100
充電時間約65分約65分----

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト