ツール用品技術窓口

オイルレスフルオロカーボン回収装置

通常単価(税別)
260,000204,646
税込単価
286,000225,111
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・インバーター式軽量型回収機です・低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します・デジタル圧力...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    フロン回収装置
  • 電源(V)
    AC100(50/60Hz)
  • コンプレッサー(W)
    750
  • 気体回収能力(g/分)
    270(R-410A)
  • 使用温度範囲(℃)
    0~40
  • 電源コード長さ(m)
    2
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    500/475
  • R22気体回収能力(g/分)
    220
  • 回収方式
    ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

RM350
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RM350の仕様・寸法情報

商品タイプ
フロン回収装置
幅(mm)
370
奥行(mm)
260
高さ(mm)
300
JANコード
4560160098638
トラスココード
363-0817
電源(V)
AC100(50/60Hz)
質量(g)
11300
コンプレッサー(W)
750
気体回収能力(g/分)
270(R-410A)
使用温度範囲(℃)
0~40
適応冷媒
R12・R22・R500・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R125・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A・R452A
電源コード長さ(m)
2
消費電力(W)(50/60Hz)
500/475
R22気体回収能力(g/分)
220
回収方式
ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RM350

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

適応冷媒

最小発注数量
370
260
300
4560160098638
363-0817
11300
R12・R22・R500・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R125・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A・R452A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
260,000204,646
( 225,111 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インバーター式軽量型回収機です
・低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します
・デジタル圧力表示です
・火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています
・1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます
・着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています
・回収容器を選ばず使用できます
【用途】
・各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルレスフルオロカーボン回収装置の型番RM350のページです。 型番RM350に関する仕様情報を記載しております。
オイルレスフルオロカーボン回収装置のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルレスフルオロカーボン回収装置
フロン回収・再生装置 エコサイクルオーロラII AR022A
エコセーバーV240SP
オイル逆流防止弁付 高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ TA150YB
充電式真空ポンプ 1.5CFM
チャージングスケール(TA101CB)
メーカー文化貿易工業アサダアサダタスコアサダタスコ
通常価格260,000890,001158,21244,43033,95030,236
通常出荷日1日目5日目1日目4日目4日目1日目
商品タイプフロン回収装置フロン回収装置フロン回収装置フロン回収用真空ポンプフロン回収用真空ポンプ-
電源(V)AC100(50/60Hz)-----
コンプレッサー(W)750-----
気体回収能力(g/分)270(R-410A)-----
使用温度範囲(℃)0~40-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト