ツール用品技術窓口

ワイヤストリッパー"Katapult" 11063W

ワイヤストリッパー"Katapult"

通常単価(税別)
6,392
税込単価
7,031
通常出荷日:4日目

【特長】・精密に加工されたはく離用の穴で、ワイヤを損傷せずに簡単に絶縁層を除去できます。・22~8AW...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    167.5
  • 適合電線
    AWG単線:24~8、AWGより線:22~10
  • JANコード
    0092644420016
  • 質量(g)
    340
  • トラスココード
    114-3810
  • 材質1
    鍛造合金
  • 適合電線(AWG)
    単線8~20(0.34~6.0[[MM2]]) より線10~22(0.34~6.0[[MM2]])

ご注意

  • 通電中の回路では使用しないでください。
  • 絶縁工具ではありません。ハンドル部の被覆は感電防止を目的としたものではありません。

型番:

11063W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

11063Wの仕様・寸法情報

全長(mm)
167.5
適合電線
AWG単線:24~8、AWGより線:22~10
JANコード
0092644420016
質量(g)
340
トラスココード
114-3810
材質1
鍛造合金
適合電線(AWG)
単線8~20(0.34~6.0[[MM2]]) より線10~22(0.34~6.0[[MM2]])
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
11063W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,392
( 7,031 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密に加工されたはく離用の穴で、ワイヤを損傷せずに簡単に絶縁層を除去できます。
・22~8AWGのワイヤを簡単に切断、および皮むきします。
・1回の動作でグリップとはく離を同時に行えます。
・最大25mmの厚みの絶縁層を1回の動作で取り除くことができます。
・ワイヤーをやさしく押さえるテンション機構で、芯線の形状を保ちます。
【用途】
・電線の皮むきと切断に。
【材質】
・鍛造合金

ご注意

  • 通電中の回路では使用しないでください。
  • 絶縁工具ではありません。ハンドル部の被覆は感電防止を目的としたものではありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤストリッパー"Katapult"の型番11063Wのページです。 型番11063Wに関する仕様情報を記載しております。
ワイヤストリッパー"Katapult"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤストリッパー"Katapult"
絶縁ケーブルストリッパー 11045-INS
KLEIN ケーブルカッター
掴線器 鋼撚線など用 1604-10
KLEIN ワイヤストリッパー
KLEIN ワイヤストリッパー KLEIN TOOLS
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLS
通常価格6,39213,1558,33622,0468,277 -6,372 -
通常出荷日4日目1日目4日目1日目2日目〜1日目
全長(mm)167.5177.8--181158.8
適合電線AWG単線:24~8、AWGより線:22~10AWG単線10、12、14、16、18(4.0、2.5、1.5、1.0、0.75mm2)----
JANコード00926444200160092644740497-0092644472022--
質量(g)340272.000-430.0-120
トラスココード114-3810195-2164-251-3069--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト