17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

KLEIN ワイヤストリッパー
  • 11053
  • 11057

KLEIN ワイヤストリッパー

通常単価(税別)
6,1556,271
税込単価
6,7716,898
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・皮むき、切断、のの字曲げがこの一本で可能です。・刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    181
  • 材質1
    スチール
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

適合電線

適合電線([[MM2]])

JANコード

質量(g)

トラスココード

適合電線(AWG)

最小発注数量
AWGより線:12-6
2.5~10
0092644110535
154.000
114-3787
より線12~6
1個
AWG単線:30-20、AWGより線:32-22
0.14~0.5 0.05~0.34
0092644740565
145.000
114-3790
単線38~20、より線32~22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,271
( 6,898 )
4日目
6,155
( 6,771 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・皮むき、切断、のの字曲げがこの一本で可能です。
・刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。
・ワイヤを曲げるための穴が開いています。
・ハンドル部分は二重になっており、快適な使い心地です。
・6/32と8/32のネジの切断に使用することができます。
・ストッパー付で使わない時は刃を閉じた状態にしておくことができます。
【材質】
・スチール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KLEIN ワイヤストリッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KLEIN ワイヤストリッパー
ワイヤストリッパー"Katapult"
絶縁ケーブルストリッパー 11045-INS
KLEIN ワイヤストリッパー KLEIN TOOLS
KLEIN ケーブルカッター
ワイヤ ストリッパ
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSTE Connectivity
通常価格6,155-6,45312,2715,204 -8,41517,010
通常出荷日2日目〜4日目1日目1日目4日目在庫品1日目
全長(mm)181167.5177.8158.8-193
材質1スチール鍛造合金スチール--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト