17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

KLEIN ケーブルカッター 63050

KLEIN ケーブルカッター

通常単価(税別)
8,336
税込単価
9,170
通常出荷日:4日目

【特長】・偏芯デザインにより軽い力で切断することができます。・6/32及び8/32のネジを切断可能です...

詳細を確認
  • 対応線種類
    ケーブル
  • 全長 (mm)
    241.3
  • 切断能力銅・アルミケーブル
    AWG 4/0(ACSRを除く)
  • 材質1
    鍛鋼
  • 質量 (g)
    410.000
  • JANコード
    0092644630507
  • トラスココード
    114-2855

型番:

63050
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番全長(mm)JANコード質量(g)トラスココード
63050241.30092644630507410.000114-2855

63050の仕様・寸法情報

対応線種類
ケーブル
全長(mm)
241.3
切断能力銅・アルミケーブル
AWG 4/0(ACSRを除く)
材質1
鍛鋼
質量(g)
410.000
JANコード
0092644630507
トラスココード
114-2855
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
63050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,336
( 9,170 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏芯デザインにより軽い力で切断することができます。
・6/32及び8/32のネジを切断可能です。
【用途】
・各種ケーブルの切断に。
【材質】
・鍛鋼

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KLEIN ケーブルカッターの型番63050のページです。 型番63050に関する仕様情報を記載しております。
KLEIN ケーブルカッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KLEIN ケーブルカッター
絶縁ケーブルストリッパー 11045-INS
ワイヤストリッパー"Katapult"
掴線器 鋼撚線など用 1604-10
KLEIN ワイヤストリッパー KLEIN TOOLS
KLEIN ワイヤストリッパー
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLS
通常価格8,33613,1556,39222,0466,372 -8,277 -
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目2日目〜
対応線種類ケーブル-----
全長(mm)241.3-----
切断能力銅・アルミケーブルAWG 4/0(ACSRを除く)-----
材質1鍛鋼-----
質量(g)410.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケーブルカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト