17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

KLEIN ワイヤストリッパー KLEIN TOOLS

通常単価(税別)
6,3726,384特別価格
税込単価
7,0097,022特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・小型軽量のワイヤストリッパーです。・切断、皮むき、のの字曲げが可能です。・ワイヤゲージが両面...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    158.8
  • 質量(g)
    120
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 鋼線またはボルトの切断には使用しないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 工具種類

  • 適応電線

  • 適応サイズ

  • 適合電線(AWG)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

工具種類

適応電線

適応サイズ

JANコード

トラスココード

適合電線(AWG)

最小発注数量
電線剥き工具
より線
AWG26~16(0.14~1.0mm2)
0092644740466
114-3804
-
1個
電線剥き工具
より線
AWG16~8(1.0~6.0mm2)
0092644110498
114-3806
より線16~8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,3844,851
( 5,336 )
1日目
6,3724,850
( 5,335 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量のワイヤストリッパーです。
・切断、皮むき、のの字曲げが可能です。
・ワイヤゲージが両面に刻印されているため、表裏を気にすることなく使用できます。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 鋼線またはボルトの切断には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KLEIN ワイヤストリッパー KLEIN TOOLSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KLEIN ワイヤストリッパー KLEIN TOOLS
KLEIN ケーブルカッター
KLEIN ワイヤストリッパー
ワイヤストリッパー"Katapult"
絶縁ケーブルストリッパー 11045-INS
掴線器 鋼撚線など用 1604-10
メーカーKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLSKLEIN TOOLS
通常価格6,372-8,3368,277 -6,39213,15522,046
通常出荷日1日目4日目2日目〜4日目1日目1日目
全長(mm)158.8-181167.5177.8-
質量(g)120--340272.000430.0
材質1スチール-スチール鍛造合金-
よく一緒に購入される商品

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト