ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
永木精機 NGK 四角ラチェットスパナ |
|
旭金属工業 四角ラチェットスパナ(両爪) KL |
|
旭金属工業 四角ラチェットスパナ(片爪) KKL |



【特長】・正逆は切り替え爪式です・ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです・10m...
詳細を確認| 型番 | 全長 | 質量(g) | トラスココード | 厚さ(mm) | 対辺寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30501 | 200mm | 300.0 | 114-4408 | 17 | 10 |
| 30502 | 200mm | 300.0 | 114-4409 | 17 | 12 |
| 30503 | 250mm | 400.0 | 114-4410 | 19 | 13 |
| 30504 | 250mm | 400.0 | 114-4411 | 19 | 14 |
| 30505 | 300mm | 600.0 | 114-4412 | 22 | 16 |
| 30506 | 300mm | 600.0 | 114-4414 | 22 | 17 |
| 30507 | 350mm | 1000.0 | 114-4415 | 24 | 19 |
| 30509 | 380mm | 1100.0 | 114-4416 | 24 | 22 |
| 30510 | 470mm | 1700.0 | 114-4417 | 30 | 25 |
| 30511 | 545mm | 3400.0 | 114-4418 | 32 | 28 |
| 30512 | 605mm | 4200.0 | 114-4420 | 42 | 32 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,686円 ( 9,555円 ) | 1日目 |
11,600円 ( 12,760円 ) | 1日目 |
8,462円 ( 9,308円 ) | 1日目 |
11,600円 ( 12,760円 ) | 4日目 |
9,402円 ( 10,342円 ) | 1日目 |
13,000円 ( 14,300円 ) | 4日目 |
11,730円 ( 12,903円 ) | 1日目 |
16,800円 ( 18,480円 ) | 1日目 |
21,000円 ( 23,100円 ) | 1日目 |
27,369円 ( 30,106円 ) | 1日目 |
29,976円28,941円 ( 31,835円 ) | 4日目 |
【特長】
・正逆は切り替え爪式です
・ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです
・10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています
【材質】
・特殊鋼
・表面処理:クロムメッキ

TONE
新型スパナセット(ホルダ付)


KTC(京都機械工具)
めがねレンチセット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
新型スパナ
4.9通常価格(税別):660円~

KTC(京都機械工具)
コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状
4.9通常価格(税別):1,167円~

TONE
ラチェットめがねレンチ
4.8通常価格(税別):1,930円~

旭金属工業
引掛スパナ FK
4.8通常価格(税別):1,140円~

TONE
薄型スパナ DSTO
4.8通常価格(税別):900円~

エンジニア
ミニスパナセット TS-04
4.5通常価格(税別):3,381円

シグネット
超ロングコンビネーションレンチ
5通常価格(税別):800円~

トラスコ中山
コンビネーションスパナ(スタンダードタイプ)
4.9通常価格(税別):463円~

KTC(京都機械工具)
両口スパナ インチサイズ S2
4.8通常価格(税別):1,180円~