17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

NGK 四角ラチェットスパナ

通常単価(税別)
9,026
税込単価
9,929
通常出荷日:1日目

【特長】・正逆切り替え無しです。・片爪タイプです。・ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェット...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    350
  • 質量(g)
    1000
  • トラスココード
    114-4390
  • 厚さ(mm)
    24
  • 対辺寸法(mm)
    19

型番:

30407
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

30407の仕様・寸法情報

全長(mm)
350
質量(g)
1000
トラスココード
114-4390
厚さ(mm)
24
対辺寸法(mm)
19
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
30407
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,026
( 9,929 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・正逆切り替え無しです。
・片爪タイプです。
・ハンドル部は滑りにくく、強力で壊れにくいラチェットスパナです。
・10mm~19mmまでは2重四角(八角)になっています。
【材質】
・特殊鋼
・表面処理:クロムメッキ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NGK 四角ラチェットスパナの型番30407のページです。 型番30407に関する仕様情報を記載しております。
NGK 四角ラチェットスパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NGK 四角ラチェットスパナ
四角ラチェットスパナ
片口ラチェットスパナ
四角ラチェットスパナ(両爪) KL
四角ラチェットスパナ(片爪) KKL
13mm 四角ソケットスパナ
メーカー永木精機永木精機旭金属工業旭金属工業旭金属工業エスコ
通常価格9,0268,462 -6,067 -8,240 -7,834 -10,990
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜2日目
全長(mm)350-----
質量(g)1000-----
トラスココード114-4390-----
厚さ(mm)24-----
対辺寸法(mm)19-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト