ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アックス “オーバーグラス”ルーペ

通常単価(税別)
6,890
税込単価
7,579
通常出荷日:1日目

【特長】・メガネの上からでも掛けることができるルーペです。・カラビナ付の専用ケースで、持ち運びにも便利...

詳細を確認

型番:

RG-612
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RG-612の仕様・寸法情報

商品タイプ
ヘッドルーペ
倍率(倍)
1.5
レンズ寸法(mm)
幅:45 / 63×41
JANコード
4930097560247
質量(g)
44
トラスココード
114-2672
材質1
フレーム:硬質ナイロン
材質2
レンズ:アクリル
クリア
フレーム色
クリア
幅(mm)
155
本体寸法(mm)
150×44
テンプルの長さ(mm)
138
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RG-612
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,890
( 7,579 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メガネの上からでも掛けることができるルーペです。
・カラビナ付の専用ケースで、持ち運びにも便利です。
・両手が使えるので、検品や細かい組み立て作業に便利です。
・紛失や落下防止のストラップ付です。
・フレキシブルラバーテンプルの採用により、耳の形状に合わせて幅や角度の調整が可能です。
【用途】
・両手を使う組み立て作業などに。
【材質】
・フレーム:硬質ナイロン
・レンズ:アクリル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アックス “オーバーグラス”ルーペの型番RG-612のページです。 型番RG-612に関する仕様情報を記載しております。
アックス “オーバーグラス”ルーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アックス “オーバーグラス”ルーペ
ルーペ
LED フラッシュルーペ(手持ちルーペ)
LEDアームルーペ
カードルーペ
LEDスライドルーペ
メーカーAXEホーザン新潟精機(SK)ホーザンギガ・セレクションギガ・セレクション
通常価格6,8903,8394,50031,6683501,980
通常出荷日1日目3日目在庫品1日目2日目3日目15日目
商品タイプヘッドルーペ手持ちルーペ手持ちルーペアーム式照明拡大鏡ポケットルーペポケットルーペ
倍率(倍)1.511 / 522.12(面積倍率:約4.5)33 / 6
レンズ寸法(mm)幅:45 / 63×4175 / 19φ8016565×5045×45/φ20
JANコード4930097560247-----
質量(g)44-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト