ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SIGHTRON 双眼鏡 “STELLA SCAN 2×40”(2倍)

通常単価(税別)
11,781
税込単価
12,959
通常出荷日:1日目

【特長】・倍率2倍の星空観測に最適の双眼鏡です。・レンズ面には多層膜コーティングが施されているので明る...

詳細を確認

型番:

B400
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B400の仕様・寸法情報

倍率(倍)
2
レンズ寸法(mm)
40
JANコード
4541607100718
トラスココード
115-3511
奥行(mm)
50
高さ(mm)
41
最短合焦距離(m)
2
実視界(°)
24
幅(mm)
121
質量(g)
230
材質1
レンズ:光学ガラス(フーリーマルチコーティング)
材質2
ボディ:アルミダイキャスト、PVC樹脂
アイレリーフ(mm)
10
全高(mm)
50

型番リスト

表示件数
型番
B400
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,781
( 12,959 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・倍率2倍の星空観測に最適の双眼鏡です。
・レンズ面には多層膜コーティングが施されているので明るくて視野も広く、肉眼では見えにくい星を見ることができます。
・また、最短合焦距離2mなので、室内の美術鑑賞などにもお使い頂けます。
【材質】
・レンズ:光学ガラス(フーリーマルチコーティング)
・ボディ:アルミダイキャスト、PVC樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SIGHTRON 双眼鏡 “STELLA SCAN 2×40”(2倍)の型番B400のページです。 型番B400に関する仕様情報を記載しております。
SIGHTRON 双眼鏡 “STELLA SCAN 2×40”(2倍)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SIGHTRON 双眼鏡 “STELLA SCAN 2×40”(2倍)
完全防水12倍防振双眼鏡
完全防水16倍防振双眼鏡
星空観測用3倍双眼鏡 STELLA SCAN 3×48
大口径双眼鏡 COMETSCAN
防水型ハイグレード大口径10倍ED双眼鏡 S3-1050ED
メーカーSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRONSIGHTRON
通常価格11,78196,632132,08414,00017,694 -47,250
通常出荷日1日目2日目4日目2日目1日目〜2日目
倍率(倍)212163-10
レンズ寸法(mm)40424248-50
JANコード4541607100718454160740104445416074010514541607100824-0793139251824
トラスココード115-3511346-4796345-8567249-6802-269-2439
奥行(mm)5018018056-149

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト