ツール用品技術窓口

DIAMOND ダイヤモンドコアドリル“CD-160”

通常単価(税別)
136,354
税込単価
149,989
通常出荷日:4日目

【特長】・クラッチ機構内蔵で、穿孔中のギア破損を防止します。・モーターは安心の二重絶縁です。・サーキッ...

詳細を確認
  • 最大ビット径(mm)
    355
  • 無負荷回転数(min⁻¹)
    850rpm
  • ストローク(mm)
    520
  • 消費電力(W)
    2400
  • トラスココード
    112-7531
  • 高さ(mm)
    770
  • 質量(g)
    15500.0

ご注意

  • コアビットはオプションです。

型番:

CD-160
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CD-160の仕様・寸法情報

最大ビット径(mm)
355
無負荷回転数(min⁻¹)
850rpm
ストローク(mm)
520
消費電力(W)
2400
トラスココード
112-7531
高さ(mm)
770
質量(g)
15500.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CD-160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
136,354
( 149,989 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラッチ機構内蔵で、穿孔中のギア破損を防止します。
・モーターは安心の二重絶縁です。
・サーキットプロテクターが過負荷電流からモーターを守ります。

ご注意

  • コアビットはオプションです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIAMOND ダイヤモンドコアドリル“CD-160”の型番CD-160のページです。 型番CD-160に関する仕様情報を記載しております。
DIAMOND ダイヤモンドコアドリル“CD-160”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIAMOND ダイヤモンドコアドリル“CD-160”
AC100V/1900w-210mmダイモドリルEA870A-3
ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径260mm)
ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径180mm)
ダイモドリル TSAシリーズ
ダイモドリル TSシリーズ(最大ビット径130mm)
メーカーIKKエスコシブヤシブヤシブヤシブヤ
通常価格136,354220,220253,230190,475231,820137,320
通常出荷日4日目6日目5日目4日目5日目4日目
最大ビット径(mm)355210260180210130
無負荷回転数(min⁻¹)850rpm1000/700900/4508501000/7001000
ストローク(mm)520348488348528335
消費電力(W)240019002000170019001500
トラスココード112-7531-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コアドリル(本体・周辺部品)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト