ツール用品技術窓口

確定しました

  • 外径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

LENOX パイロットドリル 超硬チップ付

通常単価(税別)
800
税込単価
880
通常出荷日:1日目

【特長】・LENOX各種アーバー用の鉄鋼用センタードリルです。・アーバーへの固定はイモネジにて行います...

詳細を確認
  • 使用するホールソーの径により取り付け位置の微調整が必要です。
  • 本品はホールソー用のパイロットドリルです。アーバーと組み合わせての使用が前提となります。

型番:

T9098169
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

T9098169の仕様・寸法情報

外径(mm)
6.35
JANコード
6936650764808
トラスココード
107-7631
全長(mm)
96
適合アーバー
1779774、1779801、1779802、1779804、1779805、1779806、1779806、1779669、1779772、1779670
質量(g)
21.000
材質1
スチール
-
-

型番リスト

表示件数
型番
T9098169

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

全長(mm)

適合アーバー

質量(g)

最小発注数量
6.35
6936650764808
107-7631
96
1779774、1779801、1779802、1779804、1779805、1779806、1779806、1779669、1779772、1779670
21.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
800
( 880 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LENOX各種アーバー用の鉄鋼用センタードリルです。
・アーバーへの固定はイモネジにて行います。
・根元のDカットを長めに設定し、突出し量の調整幅を広くとってあります。
【用途】
・LENOX アーバー専用の交換用ドリル。
【材質】
・スチール

ご注意

  • 使用するホールソーの径により取り付け位置の微調整が必要です。
  • 本品はホールソー用のパイロットドリルです。アーバーと組み合わせての使用が前提となります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LENOX パイロットドリル 超硬チップ付 の型番T9098169のページです。 型番T9098169に関する仕様情報を記載しております。
LENOX パイロットドリル 超硬チップ付 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LENOX パイロットドリル 超硬チップ付
超硬ホールソー センタードリル
超硬深穴ホールソー用 センタードリル
超硬ホールソー カッター
超硬ホールソー ストレートシャンクセット
ダイヤモンド コアドリル カッター
メーカーレノックスボッシュボッシュボッシュボッシュロブテックス
通常価格8008261,244 -2,924 -7,876 -16,595 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜4日目4日目
材質1スチール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト