17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

パイプ切断機"アックスエアー"

通常単価(税別)
1,393,6712,293,198
税込単価
1,533,0382,522,518
通常出荷日:4日目

【特長】・あらゆるパイプを高速切断します・バリの発生はほとんどありません・本体付属のハンドルを回転させ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

パイプ厚さ(mm)

高さ(mm)

切断能力(mm)特殊ジョー

切断能力(mm)標準

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
115-7366
0.7~12
443
5~99
29~119
541
44000
1個
115-7367
0.7~12
493
16~116
74~173
566
51000
1個
115-7368
1.0~12
548
55~155
128~228
510
59000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,393,671
( 1,533,038 )
4日目
1,690,498
( 1,859,548 )
4日目
2,293,198
( 2,522,518 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆるパイプを高速切断します
・バリの発生はほとんどありません
・本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます
・ポータブルタイプで現場作業に最適です
【用途】
・パイプの切断に
・開先加工に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプ切断機"アックスエアー"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ切断機"アックスエアー"
パイプ切断機アックスエアー鋸刃
切断機
パイプ切断機ビーバーSAW替刃
チップソー切断機
パイプ切断工具 パイプカッティングツール
メーカー大同興業大同興業マキタアサダサンコーミタチ日平機器
通常価格1,393,671-5,871 -36,7798,857 -978,25150,048
通常出荷日4日目4日目3日目1日目〜5日目5日目
商品タイプパイプ切断機パイプ切断機-その他関連品-パイプ切断機
電圧(V)単相100-単相100---
コード長さ(m)3-5---
奥行(mm)304-----
出力(kW)1.2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト