17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

VELP スターラー,本体材質:ABS樹脂

通常単価(税別)
29,801
税込単価
32,781
通常出荷日:1日目

【特長】・場所を取らないコンパクトな設計です。・長時間の使用でも温度が上がらないのでマイクロバイオロジ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スターラー
  • 回転数 (rpm)
    1100
  • 容量 (L)
    5
  • 電源 (V)
    単相100
  • 奥行 (mm)
    150
  • 高さ (mm)
    50
  • 消費電力 (W)
    0.6
  • 幅 (mm)
    130
  • JANコード
    4573359610306
  • 質量 (g)
    400
  • トラスココード
    115-1561
  • 材質1
    本体:ABS樹脂

型番:

MST
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MSTの仕様・寸法情報

商品タイプ
スターラー
回転数(rpm)
1100
容量(L)
5
電源(V)
単相100
奥行(mm)
150
高さ(mm)
50
消費電力(W)
0.6
幅(mm)
130
JANコード
4573359610306
質量(g)
400
トラスココード
115-1561
材質1
本体:ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,801
( 32,781 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・場所を取らないコンパクトな設計です。
・長時間の使用でも温度が上がらないのでマイクロバイオロジーやバイオ化学の研究に向いています。
【用途】
・低粘度の液体のかくはん・溶融に。
【材質】
・本体:ABS樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VELP スターラー,本体材質:ABS樹脂の型番MSTのページです。 型番MSTに関する仕様情報を記載しております。
VELP スターラー,本体材質:ABS樹脂のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VELP スターラー,本体材質:ABS樹脂
VELP 試験管ミキサー,タッチスイッチまたは連続運転が選択可能
スタンドシェーカー,本体材質:スチール
充電式カクハン機UT001G
可搬型かくはん機(中速・ギア減速式)
かくはん機用パーツ
メーカーレオナレオナ京町産業車輌マキタ阪和化工機ニデックテクノモータ
通常価格29,80159,615145,937 -49,550111,538 -2,400 -
通常出荷日1日目1日目4日目3日目7日目1日目
商品タイプスターラースターラー撹拌機---
回転数(rpm)11003000----
容量(L)50.05----
電源(V)単相100単相100AC100---
奥行(mm)150165----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト