ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TRUSCO LEDライト付10倍ルーペ

TRUSCO LEDライト付10倍ルーペ TRJ-LED10
通常単価(税別)
7,120
税込単価
7,832
通常出荷日:4日目

【特長】・LED付のため、明るさが少ないところで威力を発揮します。・本体横にライト消し忘れ防止の窓がつ...

詳細を確認

型番:

TRJ-LED10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TRJ-LED10の仕様・寸法情報

商品タイプ
ポケットルーペ
倍率(倍)
10
ライト有無
LEDライト有
レンズ寸法(mm)
20.5
JANコード
4989999525601
トラスココード
100-1430
質量(g)
39
材質1
レンズ:ガラス(トリプレットレンズ)
材質2
本体:ABS樹脂、アルミ
奥行(mm)
29
高さ(mm)
25
幅(mm)
55
全長(mm)
56
電源
ボタン電池(LR1130)×3個(別売)

型番リスト

表示件数
型番
TRJ-LED10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,120
( 7,832 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED付のため、明るさが少ないところで威力を発揮します。
・本体横にライト消し忘れ防止の窓がついており、無駄な電池の消耗を防ぎます。
・最大限の視野確保のため、ご使用の際はまつ毛にあたるくらいレンズを目に近づけてください。
【用途】
・精密検査、鑑定に。
・トリプレットレンズ使用のため宝石の鑑定に。
【材質】
・レンズ:ガラス(トリプレットレンズ)
・本体:ABS樹脂、アルミ

商品情報

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO LEDライト付10倍ルーペ 取扱説明書

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO LEDライト付10倍ルーペの型番TRJ-LED10のページです。 型番TRJ-LED10に関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO LEDライト付10倍ルーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO LEDライト付10倍ルーペ
LED付スライドポケットルーペ(3.5倍)
LED付カードルーペ
三つ折型ルーペ
ヘッドルーペ(2段階レンズタイプ)
LEDライト付ポケットルーペ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山池田レンズ工業
通常価格7,1201,613 -1,6703,3745,0957,531
通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプポケットルーペ-ポケットルーペポケットルーペヘッドルーペポケットルーペ
倍率(倍)10-2・5 / 2/5 / 2/563.3 / 2.3 / 2.3・3.3(2段階レンズ)10
ライト有無LEDライト有-LEDライト有LEDライト有
レンズ寸法(mm)20.5-45X45 / 45×45 / 45×45/Φ20φ3185×35 / 85X35φ21
JANコード4989999525601-498999936077649899993190404989999329230-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト