ツール用品技術窓口

確定しました

MAX 18V充電式防じん兼用丸のこ

MAX 18V充電式防じん兼用丸のこ PJ-CS53CDP-BC-1850A
通常単価(税別)
60,951
税込単価
67,046

【特長】・着脱式ダストボックスで1台2役の18V丸のこです。・ダストボックスは...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    チップソー切断機
  • 用途
    木工用
  • 適用チップソー:外径 (mm)
    125
  • 適用チップソー:穴径 (mm)
    20
  • 電圧 (V)
    18
  • 最大無負荷回転数 (rpm)
    5300
  • JANコード
    4902870820329
  • トラスココード
    125-6625
  • 切込深度(mm)逆15°
    20
  • 質量(g)
    3250
  • 切込深度(mm)45°
    30
  • 切込深度(mm)90°
    47

型番:

PJ-CS53CDP-BC-1850A
解除
    数量:

    PJ-CS53CDP-BC-1850Aの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    チップソー切断機
    用途
    木工用
    適用チップソー:外径(mm)
    125
    適用チップソー:穴径(mm)
    20
    電圧(V)
    18
    最大無負荷回転数(rpm)
    5300
    JANコード
    4902870820329
    トラスココード
    125-6625
    切込深度(mm)逆15°
    20
    質量(g)
    3250
    切込深度(mm)45°
    30
    切込深度(mm)90°
    47

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PJ-CS53CDP-BC-1850A
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    60,951
    ( 67,046 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・着脱式ダストボックスで1台2役の18V丸のこです。
    ・ダストボックスはワンタッチで着脱可能です。
    ・ダストボックスを外しても切粉をできるだけ後方に排出します。
    ・逆傾斜15°の際切りが可能です。
    【用途】
    ・フロアの張り替え、開口部施工に際切り切断可能。

    商品情報

    製品仕様

    型番JANコードトラスココード質量(g)
    PJ-CS53CDP-BC-1850A4902870820329125-66253250.0

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    MAX 18V充電式防じん兼用丸のこの型番PJ-CS53CDP-BC-1850Aのページです。 型番PJ-CS53CDP-BC-1850Aに関する仕様情報を記載しております。
    MAX 18V充電式防じん兼用丸のこのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MAX 18V充電式防じん兼用丸のこ
    充電式防じん兼用丸のこ(木工用・18V) 165mm
    Panasonic デュアル 18V5.0Ah 充電式マルチツール 
    充電式丸のこ(10.8V)
    充電式丸のこ(木工用・18V)
    Panasonic デュアル 14.4V5.0Ah 充電式マルチツール
    メーカーマックス(文具)マックス(文具)PanasonicアイリスオーヤマアイリスオーヤマPanasonic
    通常価格60,95168,91078,77917,79826,99766,222
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプチップソー切断機チップソー切断機小型切断機小型切断機チップソー切断機小型切断機
    用途木工用木工用木工用木工用木工用木工用
    適用チップソー:外径(mm)125160~165-125125~140-
    適用チップソー:穴径(mm)2020-2020-
    電圧(V)18181810.81814.4

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    切断機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました