ファクトリーサプライ用品技術窓口
東京硝子器械
丸底チューブ 5mL 352054 1000本【100個入り】
通常価格(税別):45233円~
通常出荷日:11日目
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):180円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレス加圧容器 (TAシリーズ) 容量 1.3~3.4L
通常価格(税別):34000円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
密閉タンク (把手タイプ・SUS304) 容量 4L~200L
通常価格(税別):12000円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
アズワン
通常価格(税別):180円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンレス冷却蛇管
アズワン
通常価格(税別):16700円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2413円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ステンレス加圧容器 容量 300mL~700mL
通常価格(税別):12000円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
アイボーイ角瓶
アズワン
通常価格(税別):6821円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ステンビーカー(SUS304)容量(ml) 100~10000
通常価格(税別):6930円~
通常出荷日:1日目


サンプラテック
PE広口滅菌瓶(EOG滅菌)

東京硝子器械
三角・バッフルフラスコ滅菌済 PETG製

サンプラテック
PEボトル 広口瓶 中栓付
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
マース容器
0通常価格(税別):190円~

エスコ
φ77x 81mm/250ml 広口ポリ容器
0通常価格(税別):355円

アズワン
ハイパック容器 容量 970mL~1460mL
5通常価格(税別):640円~

アズワン
タマカン (UN対応容器) 容量 10L~20L
5通常価格(税別):2,942円~

アズワン
角型手提瓶
0通常価格(税別):2,071円

エスコ
φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器
0通常価格(税別):390円

エスコ
ポリ容器(底部傾斜・コック付)
0通常価格(税別):8,441円~

コクゴ
PE広口瓶 白 100ml 150本入
0通常価格(税別):8,602円