17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

パッククリーン(フロロテクト)

通常単価(税別)
6701,820
税込単価
7372,002
通常出荷日:1日目

耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
120mL
φ65.7×φ57×74.5
1個
1個
1000mL
φ99.2×φ85×212.6
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
670
( 737 )
1日目
1,820
( 2,002 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐薬品性が飛躍的に向上!
樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。
積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。
薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。
※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)
※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。
※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。
※直火にはかけないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッククリーン(フロロテクト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッククリーン(フロロテクト)
アイボーイ(フロロテクト)広口
ハイパック容器 容量 970mL~1460mL
PFAジャー(キャップ付)
ふっ素樹脂製インピンジャー (蓋付)
ハイベッセル容器 325~11700mL
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格670-440 -640 -4,600 -27,170 -710
通常出荷日1日目1日目1日目1日目10日目〜1日目
商品タイプPP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器PP(ポリプロピレン)製容器ふっ素樹脂製容器ふっ素樹脂製容器PE(ポリエチレン)製容器
形状その他丸型丸型丸型その他丸型
内容量1個1本1個1個1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング