ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン 大容量広口試薬瓶 |
|
柴田科学 ねじ口びん 広口 白キャップ付 |
|
アズワン 広口ねじ口瓶(デュラン(R)) |
|
京町産業車輌 リフターパンタ君 |
|
東京硝子器械 ペット広口瓶 100mL~1000mL |
|
トラスコ中山 ソケット(6角タイプ) T2-S・T3-S・T4-S |
【特長】バキューム成形品ですので、底の凸凹がなくフラットで、積み重ねができ保管場所をとらない丸型ねじ口...
詳細を確認【特長】
バキューム成形品ですので、底の凸凹がなくフラットで、積み重ねができ保管場所をとらない丸型ねじ口瓶です。

アズワン
広口ねじ口瓶(デュラン(R))

アズワン
ねじ口瓶丸型(白)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
φ77x 98mm/310ml 広口ポリ容器
0通常価格(税別):390円

アズワン
マース容器
0通常価格(税別):190円~

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
ハイパック容器 容量 970mL~1460mL
5通常価格(税別):640円~

アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
5通常価格(税別):2,413円~

アズワン
タマカン (UN対応容器) 容量 10L~20L
5通常価格(税別):2,942円~

大澤ワックス
万能ポリ容器
5通常価格(税別):385円~

アズワン
手提げ平角瓶
0通常価格(税別):4,460円

アズワン
角型手提瓶
0通常価格(税別):2,071円