17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インキュベーションネオシェーカー(HOT&COOL) 出荷前点検検査書付 4-597-01-22

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

インキュベーションネオシェーカー(HOT&COOL) 出荷前点検検査書付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4-597-01-22

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

恒温槽付ネオシェーカー!
ペルチェ素子を用いた加温・冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用している為、高精度なコントロールが可能です。
ネオシェーカー(2-7827-**)のオプションホルダーが使えて、様々なシーンで活躍します(庫内高さ180mm以下)。
ペルチェ式採用で温めるだけでなく、保冷も可能です(周囲環境温度に依存します)。
取り外し式レバーで往復・旋回運動が切替可能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

電源(V)
AC100 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)
サイズ
420×437×385mm
仕 様
往復・旋回レバー切替方式
重量(g)
約21000
回転数(rpm)
20~240(無回転可)
材質
SPCC/SUS430
使用周囲温度範囲
室温-15~60℃
タイマー機能
連続または60分(ゼンマイ式)
振幅(mm)
10
付属品
点検検査書類
温度センサー
白金測温体
内容量
1個

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト