ファクトリーサプライ用品技術窓口

定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,左扉

通常単価(税別)
223,853
税込単価
246,238
通常出荷日:19日目

(1)エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)(2)ワイヤレスデータロガー機能(3)3段PID制御(4...

詳細を確認
  • 電源
    単相100V
  • 仕様
    タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー
  • 温度制御方式
    3段PID制御、SSR出力
  • 安全装置
    デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
  • 外装/内装
    スチール粉体塗装/SUS304(一部SUS443J1)
  • 温度センサー
    K熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)
  • 棚ピッチ (mm)
    35
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1-8999-56-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-8999-56-22の仕様・寸法情報

温度範囲(℃)
室温+20~300
内容積(L)
約150(庫内)
電源
単相100V
内寸法(mm)
600×497×500
外寸法(mm)
700×617×810
詳細タイプ
右扉
重量(g)
約50000
耐荷重(kg)
5
仕様
タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー
温度制御方式
3段PID制御、SSR出力
温度分布精度(℃)
±10(at 300℃)
安全装置
デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
ヒーター容量
1400W
外装/内装
スチール粉体塗装/SUS304(一部SUS443J1)
温度センサー
K熱電対×2個(温調用・過昇防止用×各1本)
棚ピッチ(mm)
35
定格電流(A)
14.5
排気口
φ32mm×2個
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 温度範囲(℃)

  • 内容積(L)

  • 内寸法(mm)

  • 外寸法(mm)

  • 詳細タイプ

  • 重量(g)

  • 耐荷重(kg)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-8999-56-22

温度範囲

(℃)

内容積(L)

内寸法

(mm)

外寸法

(mm)

詳細タイプ

重量

(g)

耐荷重

(kg)

温度分布精度

(℃)

ヒーター容量

定格電流

(A)

排気口

内容量

最小発注数量
室温+20~300
約150(庫内)
600×497×500
700×617×810
右扉
約50000
5
±10(at 300℃)
1400W
14.5
φ32mm×2個
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
223,853
( 246,238 )
19日目

詳細情報

基本情報

(1)エラー発生時のお知らせ機能(安心・安全)(2)ワイヤレスデータロガー機能(3)3段PID制御(4)鮮やかな大型液晶画面(5)風量の可変。
【ワイヤレスロガーアプリ特長】
離れた場所からでも実測温度と設定温度を確認できます。
実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。
マニュアル無しでも直観的に操作できます。
読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。
記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。
記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。

ご注意

  • 取扱説明書は右上のPDFより参照できます
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,左扉の型番1-8999-56-22のページです。 型番1-8999-56-22に関する仕様情報を記載しております。
定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,左扉のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓無し,左扉
定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,右扉
定温乾燥器 強制対流方式(タイマー仕様/窓有り・窓無し)
定温乾燥器(自然対流方式)スチールタイプ,窓無し,出荷前点検検査書付
定温乾燥器(強制対流方式)スチールタイプ,窓付き,出荷前点検検査書付
定温乾燥器(自然対流方式)ステンレスタイプ,窓付き
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格223,853132,272 -131,583 -126,982 -245,314188,221 -
通常出荷日19日目1日目19日目14日目〜74日目1日目
電源単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V単相100V
仕様タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマータイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマータイマー仕様→ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマープログラム仕様→最大8ステップ×4パターンのプログラム機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマータイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマータイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー
温度制御方式3段PID制御、SSR出力3段PID制御、SSR出力PID制御、SSR出力3段PID制御、SSR出力3段PID制御、SSR出力3段PID制御、SSR出力
安全装置デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)デジタル設定式過昇防止機能・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
外装/内装スチール粉体塗装/SUS304(一部SUS443J1)スチール粉体塗装/SUS304(一部SUS443J1)スチール粉体塗装 /SUS304(一部SUS443J1)スチール粉体塗装/SUS304(一部SUS443J1)スチール粉体塗装/SUS304(一部SUS443J1)SUS304/SUS304(一部SUS443J1)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定温乾燥器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト