17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

器具乾燥ラック用ビニールカーテン 4-240-11

器具乾燥ラック用ビニールカーテン

通常単価(税別)
12,969
税込単価
14,266
通常出荷日:1日目

アズワン 恒温器・乾燥器 器具乾燥ラック用ビニールカーテン。

  • 商品タイプ
    保管庫パーツ
  • 間口(mm)
    910
  • 奥行(mm)
    460
  • 高さ(mm)
    1750
  • その他
    オプション
  • 仕様
    ビニールカーテン
  • 材質/仕上
    パウダー付PVC(ポリ塩化ビニル)
  • 内容量
    1個

型番:

4-240-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
アズワン 恒温器・乾燥器 器具乾燥ラック用ビニールカーテン。

4-240-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫パーツ
間口(mm)
910
奥行(mm)
460
高さ(mm)
1750
その他
オプション
仕様
ビニールカーテン
材質/仕上
パウダー付PVC(ポリ塩化ビニル)
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-240-11

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,969
( 14,266 )
1日目

詳細情報

基本情報

アズワン 恒温器・乾燥器 器具乾燥ラック用ビニールカーテン。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

器具乾燥ラック用ビニールカーテンの型番4-240-11のページです。 型番4-240-11に関する仕様情報を記載しております。
器具乾燥ラック用ビニールカーテンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
器具乾燥ラック用ビニールカーテン
工具管理ユニット用オプション 仕切板(上段-中段用)
工具管理用アジャスターベース
工具保管庫用オプション棚板
大型保管庫用オプション 棚板
大型保管庫用オプション アジャスターベース
メーカーアズワンサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格12,9693,20215,9916,6026,44716,728
通常出荷日1日目3日目7日目7日目3日目3日目
商品タイプ保管庫パーツ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)910374900895877906
奥行(mm)46050450375460507
高さ(mm)175017860152058
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト