ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

キムワイプシングルホルダー(フックタイプ) KMAGシリーズ

通常単価(税別)
9,900
税込単価
10,890
通常出荷日:1日目

【特長】・キムワイプ(62011・6-6689-01)を必要な場所に取り付けて使用可能です・62015...

詳細を確認

型番:

5-5719-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

5-5719-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ(mm)
139×120×130 ※フック取付時
フック対応サイズ
Φ14mm以下
取付タイプ
フック
内容
キムワイプ62011、62015(S-200mini)用
本体材質
PVC
付属品
フック(1個)
適合範囲
キムワイプ62011、62015(S-200mini)用
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
5-5719-03

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,900
( 10,890 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キムワイプ(62011・6-6689-01)を必要な場所に取り付けて使用可能です
・62015ミニ(6-6689-06)にも使えます
【仕様・注意点】
・取付タイプ:フック
・サイズ(mm):139×120×130(フック取付時のサイズです)
・本体材質:PVC
・キムワイプ62011、62015(S-200mini)用
・フック対応サイズ:Φ14mm以下
・付属品:フック(1個)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キムワイプシングルホルダー(フックタイプ) KMAGシリーズの型番5-5719-03のページです。 型番5-5719-03に関する仕様情報を記載しております。
キムワイプシングルホルダー(フックタイプ) KMAGシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キムワイプシングルホルダー(フックタイプ) KMAGシリーズ
電子着火式ブンゼンバーナー フェーゴSCS
局所加熱用小型プリヒーター
マイクロバーナー R-2001
ホースレスバーナー
ゲージポートオスネジ付 JMGシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械
通常価格9,90027,830 -39,7177,50033,88423,190 -
通常出荷日1日目1日目26日目1日目1日目6日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
サイズ(mm)139×120×130 ※フック取付時103X49X130140X185X75125X79X85245X108X84-
フック対応サイズΦ14mm以下-----
取付タイプフック-----
内容キムワイプ62011、62015(S-200mini)用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト