ファクトリーサプライ用品技術窓口
個包装で1本ずつ包装されています。クラス10000のクリーンルーム内で製造され...
長さ
(mm)
容量
(ml)
内容量
100個入り
個包装で1本ずつ包装されています。クラス10000のクリーンルーム内で製造されています。
フルプラ
ダイヤスプレー エクセレント
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
アズワン
通常価格(税別) : 2,600円
通常出荷日 : 1日目
トラスコ中山
通常価格(税別) : 830円-
三商
通常価格(税別) : 483円
通常出荷日 : 2日目
通常価格(税別) : 5,599円
日本メタルワークス
通常価格(税別) : 970円-
エスコ
通常価格(税別) : 2,141円-
当日出荷可能
通常価格(税別) : 7,000円-
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
サンプリングスプーン
通常価格(税別):9,300円 ~
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード