17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

粉末ロート(変形型)

型番:

3-278-03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-278-03の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロート
材質
硼珪酸ガラス
上部直径(mm)
100
内容量
1個

絞り込み条件

  • 上部直径(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-278-03

上部直径

(mm)

内容量

最小発注数量
100
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,434
( 31,277 )
1日目

詳細情報

基本情報

片側を平らに変形させているため、他器具に据え付けて使用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

粉末ロート(変形型)の型番3-278-03のページです。 型番3-278-03に関する仕様情報を記載しております。
粉末ロート(変形型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粉末ロート(変形型)
PTFEロート 039シリーズ
TPX(R)ハイスピードロート
滴下ロート(目盛付)普通摺合
分液ロート 容量(ml) 50~1000
平衡形分液ロート(ふっ素樹脂(R)コック・目盛付)普通摺合
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格28,43413,407250 -27,7396,330 -36,294
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプロートロートロートロートロートロート
材質硼珪酸ガラスPTFEその他硼珪酸ガラス硼珪酸ガラス硼珪酸ガラス
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト