ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

プラスチック試験管(PP製)【500個入り】

通常単価(税別)
7,900
税込単価
8,690
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・プラスチック試験管(PP製)です・材質:PP・形状:直口・オートクレーブ可(121℃・2...

詳細を確認

型番:

3-9962-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

3-9962-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
試験管・チューブ
外径(mm)
16
高さ(mm)
100
材質
PP
容量(ml)
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-9962-02
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,900
( 8,690 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プラスチック試験管(PP製)です
・材質:PP
・形状:直口
・オートクレーブ可(121℃・20分)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック試験管(PP製)の型番3-9962-02のページです。 型番3-9962-02に関する仕様情報を記載しております。
プラスチック試験管(PP製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック試験管(PP製)
スクリュー試験管
凍結保存用チューブ 自立
目盛付試験管(ネジ口)容量20ml
丸底チューブ 5mL 352054 1000本
エッペンドルフコニカルチューブ 50mL Forensic DNA Grade
メーカーアズワンアズワンアズワンマルエム東京硝子器械アズワン
通常価格7,90022,69124,00015,44845,2337,400
通常出荷日1日目10日目1日目1日目11日目1日目
商品タイプ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ
外径(mm)161310.8181230
高さ(mm)100924716075116
材質PP硬質ガラスその他硼珪酸ガラスPSPP
容量(ml)1072---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト