17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PC培養試験管(オートクレーブ対応)【150個入り】

通常単価(税別)
29,237
税込単価
32,161
通常出荷日:1日目

試験管本体は割れにくく、透明度の高いポリカーボネート製です。ポリプロピレン製のキャップは漏れを防ぎます...

詳細を確認

型番:

3-8982-04
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (150個入り)

3-8982-04の仕様・寸法情報

商品タイプ
試験管・チューブ
外径(mm)
φ20
高さ(mm)
125
材質
その他
容量(ml)
26
材質詳細
本体/ポリカーボネート、キャップ/PP
内容量
1箱(150本入)
-
-

絞り込み条件

  • 外径(mm)

  • 高さ(mm)

  • 容量(ml)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
3-8982-04

外径

(mm)

高さ

(mm)

容量

(ml)

内容量

最小発注数量
φ20
125
26
1箱(150本入)
1パック

150個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,237
( 32,161 )
1日目

詳細情報

基本情報

試験管本体は割れにくく、透明度の高いポリカーボネート製です。
ポリプロピレン製のキャップは漏れを防ぎます。
オートクレーブ可能な為、繰り返し使用可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PC培養試験管(オートクレーブ対応)の型番3-8982-04のページです。 型番3-8982-04に関する仕様情報を記載しております。
PC培養試験管(オートクレーブ対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PC培養試験管(オートクレーブ対応)
アンワイヤー試験管立
凍結保存用チューブ 自立
遠心用チューブ KARTELL・コニカル底/遠心可
培養試験管
試験管
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンケニスケニス
通常価格29,2374,820 -24,00015012,804 -3,814 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目6日目6日目
商品タイプ試験管・チューブ試験管立て試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ試験管・チューブ
材質その他その他その他その他硼珪酸ガラス硼珪酸ガラス
材質詳細本体/ポリカーボネート、キャップ/PPResMerチューブ・キャップ:PP(ポリプロピレン)、Oリング:EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)PMP(ポリメチルペンテン)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

試験管・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト