17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

平衡形分液ロート(ふっ素樹脂(R)コック・目盛付)普通摺合

通常単価(税別)
36,294
税込単価
39,923
通常出荷日:1日目

【特長】硼珪酸ガラス製の平衡形分液ロートです。ふっ素樹脂(R)のコック付きです。メモリが付いているため...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

3-9605-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-9605-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロート
材質
硼珪酸ガラス
容量(ml)
100
仕様
普通摺合
コックサイズ(TS)
16
内容量
1個

絞り込み条件

  • 容量(ml)

  • コックサイズ(TS)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3-9605-02

容量

(ml)

コックサイズ(TS)

内容量

最小発注数量
100
16
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,294
( 39,923 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
硼珪酸ガラス製の平衡形分液ロートです。
ふっ素樹脂(R)のコック付きです。
メモリが付いているため計量にもお使いいただけます。
容量に応じた型をご発注ください。
【仕様】普通摺合

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平衡形分液ロート(ふっ素樹脂(R)コック・目盛付)普通摺合の型番3-9605-02のページです。 型番3-9605-02に関する仕様情報を記載しております。
平衡形分液ロート(ふっ素樹脂(R)コック・目盛付)普通摺合のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平衡形分液ロート(ふっ素樹脂(R)コック・目盛付)普通摺合
滴下ロート(ふっ素樹脂(R)コック付・目盛付)普通摺合
滴下ロート(目盛付)普通摺合
TPX(R)ハイスピードロート
分液ロート 容量(ml) 50~1000
PTFEロート 039シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格36,29424,136 -27,739250 -6,330 -13,407
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプロートロートロートロートロートロート
材質硼珪酸ガラス硼珪酸ガラス硼珪酸ガラスその他硼珪酸ガラスPTFE
仕様普通摺合普通摺合普通摺合---
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト