17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

メンブレンフィルター(セルロース混合エステルタイプ)【25~100個入り】

通常単価(税別)
16,69019,380
税込単価
18,35921,318
通常出荷日:1日目~12日目

各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野での除粒子・濾過滅菌用に使用可能です。オートク...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
φ47
1箱(100枚)
1パック

100個入り

φ142
1箱(25枚)
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,690
( 18,359 )
1日目
19,380
( 21,318 )
12日目

詳細情報

基本情報

各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野での除粒子・濾過滅菌用に使用可能です。
オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メンブレンフィルター(セルロース混合エステルタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メンブレンフィルター(セルロース混合エステルタイプ)
メンブレンフィルター(親水性PTFEタイプ)孔径:0.2μm
メンブレンフィルター(親水性PTFEタイプ)孔径:0.1μm
シリンジフィルター 高耐圧タイプ
セルロースチューブ 8~36/32
メンブレンフィルター 直径 25~90mm
メーカーアズワンアドバンテック東洋アドバンテック東洋アズワン東京硝子器械アドバンテック東洋
通常価格16,690-20,290 -20,290 -11,800 -9,292 -11,558 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目6日目2日目〜
商品タイプメンブレンフィルターメンブレンフィルターメンブレンフィルターシリンジフィルターその他メンブレンフィルター
孔径(μm)50.20.1---

遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト