17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高速遠心分離機

通常単価(税別)
165,509
税込単価
182,060
通常出荷日:1日目

アングルロータータイプやマイクロプレート用ローターの高速遠心分離機。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1-478-45
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-478-45の仕様・寸法情報

商品タイプ
遠心分離機
詳細タイプ
アングルローター
遠心加速度(XG)
12850
内容量
1個

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • 遠心加速度(XG)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-478-45

詳細タイプ

遠心加速度

(XG)

内容量

最小発注数量
アングルローター
12850
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
165,509
( 182,060 )
1日目

詳細情報

基本情報

アングルロータータイプやマイクロプレート用ローターの高速遠心分離機。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高速遠心分離機の型番1-478-45のページです。 型番1-478-45に関する仕様情報を記載しております。
高速遠心分離機のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高速遠心分離機
定性濾紙
パックテスト(R) フッ素 WAK-F
遠心機 回転数(rpm) 14680~21130
超低吸着 遠心式ろ過ユニット VNシリーズ
遠心機 CNシリーズ 検査書付 回転可変型
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格165,5091,010 -4,60076,617 -19,200 -94,920
通常出荷日1日目1日目〜1日目8日目1日目〜19日目
商品タイプ遠心分離機濾紙試験紙遠心分離機フィルターホルダー・濾過ユニット遠心分離機
内容量1個1箱(100枚)1箱(100枚)1台1個1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト