ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

クリーンノール手袋ホルダー

クリーンノール手袋ホルダー 6-912-13

画像をクリックして拡大イメージを表示する

通常単価(税別)
7,000
税込単価
7,700
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・クリーンノール手袋ホルダー・使い捨て手袋を保管できる壁掛け用ホルダーです

型番:

6-912-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6-912-13の仕様・寸法情報

材質
PVC
サイズ(mm)
300×150×195
内容量
1個
-
-

商品情報

【商品仕様】
・クリーンノール手袋ホルダー
・使い捨て手袋を保管できる壁掛け用ホルダーです

型番リスト

表示件数
型番
6-912-13

サイズ

(mm)

内容量

最小発注数量
300×150×195
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,000
( 7,700 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・クリーンノール手袋ホルダー
・使い捨て手袋を保管できる壁掛け用ホルダーです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンノール手袋ホルダーの型番6-912-13のページです。 型番6-912-13に関する仕様情報を記載しております。
クリーンノール手袋ホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンノール手袋ホルダー
ボトルホルダー
洗浄瓶ホルダー
ピペットラック(SUS製)
ラウンドピペットスタンド
マイクロピペットスタンド JGN-2・NJ2
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格7,0007,70013,80010,715 -19,08011,400
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質PVCPEABSステンレスPMMAPMMA
内容量1個1個1個1台1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト