17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

メガネラック(ゴーグル用)

通常単価(税別)
6,80013,000
税込単価
7,48014,300
通常出荷日:1日目

【製品仕様】・メガネラック(ゴーグル用)です。・3室は個別の蓋で安全保管です。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

【製品仕様】
・メガネラック(ゴーグル用)です。
・3室は個別の蓋で安全保管。

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

仕様

有効内寸法

(mm)

内容量

最小発注数量
100×100×240
ゴーグル用1室
80×90×180(×1室)
1個
1個
285×100×240
ゴーグル用3室
80×90×180(×3室)
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,800
( 7,480 )
1日目
13,000
( 14,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・メガネラック(ゴーグル用)です。
・3室は個別の蓋で安全保管です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガネラック(ゴーグル用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガネラック(ゴーグル用)
メガネラック(ゴーグル用・マグネット)
ピペットラック(SUS製)
ピペットラック F189530000
ディスポ保管コンテナー(スクリュー管・サンプル管用)
フラットシャーレホルダー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,800-8,850 -10,715 -9,9759,800 -4,400 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
内容量1個1個1台1個1箱(20個)1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト