ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ガラス製撹拌棒【10個入り】

通常単価(税別)
2,700
税込単価
2,970
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ガラス製撹拌棒・10本入・径×長さ(mm):7×300・材質:ソーダ石灰ガラス

詳細を確認

型番:

3-8407-09
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

3-8407-09の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
直径(mm)
φ7
長さ(mm)
300
材質
ソーダ石灰ガラス
内容量
1袋(10本)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3-8407-09

直径

(mm)

長さ

(mm)

内容量

最小発注数量
φ7
300
1袋(10本)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,700
( 2,970 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ガラス製撹拌棒・10本入
・径×長さ(mm):7×300
・材質:ソーダ石灰ガラス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス製撹拌棒の型番3-8407-09のページです。 型番3-8407-09に関する仕様情報を記載しております。
ガラス製撹拌棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラス製撹拌棒
ガラス撹拌棒(摺加工付き)
SUS撹拌棒
オールふっ素樹脂(R)撹拌棒 直径Φ8mm
強力撹拌子
PTFE撹拌羽根 スクエア型・ラウンド型/PTFE撹拌シャフト
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格2,7005,8407,6009,600 -3,5157,200
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類回転子撹拌棒・羽根類
材質ソーダ石灰ガラスパイレックス(R)(チャック部より120㎜:摺加工処理)ステンレス(SUS304)ふっ素樹脂(PTFE)ふっ素樹脂(PTFE)・希土類磁石PTFE(ふっ素樹脂)
内容量1袋(10本)1本1個1本1個1枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト