17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル照度計 パルス幅変調調光対応

通常単価(税別)
53,802
税込単価
59,182
通常出荷日:15日目

LED照明などの光量調節に用いられるパルス幅変調調光に対応しています。付属のソフトウェアを使用するとパ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    照度計
  • 測定範囲
    0~1,999,000lx
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

4-265-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4-265-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
照度計
測定範囲
0~1,999,000lx
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
4-265-01

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,802
( 59,182 )
15日目

詳細情報

基本情報

LED照明などの光量調節に用いられるパルス幅変調調光に対応しています。
付属のソフトウェアを使用するとパソコンと接続して「測定間隔」「測定時間」を指定しての自動測定が可能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル照度計 パルス幅変調調光対応の型番4-265-01のページです。 型番4-265-01に関する仕様情報を記載しております。
デジタル照度計 パルス幅変調調光対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル照度計 パルス幅変調調光対応
セコニック 分光色彩照度計 C-7000
デジタル温湿度モニター(でかモニ)
WatchGas 酸素濃度計 7192002
マザーツール データロガハンディタイプ紫外線強度計 YK-37UVSD
CO2モニター DC5V
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格53,802329,5015,50032,28663,71111,760
通常出荷日15日目10日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ照度計照度計-関連品関連品CO2モニター
測定範囲0~1,999,000lx定常光/1~200000lx、1563~40000K(5lx以上の照度において)、フラッシュ光/20~20500lx・s、2500~100000K温度/0~60℃、湿度/10~90%RH0~30%2mW/cm2・20mW/cm2CO2:200~5000ppm、温度:0~50℃、湿度:5~95%RH
内容量1個-1個---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング